Marque: Burndy
No de catalogue: YAV240M14
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAV240M14
Indice de matrice
20
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Metric Terminals
Type de fini
UPC
781810322437
UPC 14 Digit GTIN
00781810322437
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - D en pouces
1.14 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.06 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.55 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.27 in
Dimension - N en pouces
0.55 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
#14
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.59 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
15 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.57 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Type de conducteur
CLASS 2
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
100