HUBBELL CANADA
Image of YAV25L2TC516E6FX Borne à compression en cuivre, YAV25L2TC516E6FX

Borne à compression en cuivre, YAV25L2TC516E6FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV25L2TC516E6FX

HYLUG™, Cosses à compression en cuivre, 2 trous avec fenêtre d'inspection, 1/0 AWG Flex, 100 montants, 600V-35kV, montant 5/16", standard, compression, 0.33 in BCD, rose.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAV25L2TC516E6FX

Code de couleur

Pink

Indice de matrice

12

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810226803

UPC 14 Digit GTIN

00781810226803

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

11/16 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/16 in

Dimension - N en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.38

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Z (pouces)

0.36 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

100 Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

100

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1/0 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

1/0 WELD

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

1/0 WELD

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23200

Quantité dans l'emballage

100