HUBBELL CANADA
Image of YAV25M5 Borne à compression en cuivre, YAV25M5

Borne à compression en cuivre, YAV25M5

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV25M5

Borne pour tubes en cuivre, 1 trou W/insp window, 25 mm Class 2,5, 9 Index, 5 mm montants.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé, sauf indication contraire, pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion.

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV25M5

Indice de matrice

9

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Metric Terminals

Type de fini

UPC

781810322550

UPC 14 Digit GTIN

00781810322550

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.38 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.50 in

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Z (pouces)

0.27 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

50