HUBBELL CANADA
Image of YAV26LTC58FX90 Borne à compression en cuivre, YAV26LTC58FX90

Borne à compression en cuivre, YAV26LTC58FX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV26LTC58FX90

Tubes Cu Hylug ; 1 trou avec fenêtre d'inspection ; 2/0 WELD, 325/24 DLO, 2/0 AWG Code, 125 Navy ; 600V-35kV ; 5/8" stud ; Compression ; 0.69 in BCD.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAV26LTC58FX90

Code de couleur

Black

Indice de matrice

13

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810097168

UPC 14 Digit GTIN

00781810097168

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/16 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.63 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.93 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/16

Dimension - N en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.63

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

17.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Z (pouces)

0.67 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

125 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2/0 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

2/0 F AWG;2/0 G AWG;2/0 J AWG;2/0 K AWG;2/0 V AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

25