HUBBELL CANADA
Image of YAV28LTC38FX45 Borne à compression en cuivre, YAV28LTC38FX45

Borne à compression en cuivre, YAV28LTC38FX45

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV28LTC38FX45

Cu Comp Terminal Flex Cond, entrée Bvl, 1 trou/avec fenêtre Insp, soudure 4/0, 4/0 (550/#24) DLO Flex, code 4/0 AWG, 200 marine, 600 V-35 kV, 3/ Goujon de 8", courbé à 45 degrés, baril standard.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV28LTC38FX45

Code de couleur

Purple

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

15

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810022061

UPC 14 Digit GTIN

00781810022061

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

45 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.77 in

Dimension - Hauteur en millimètres

43.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.70 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.14 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille des filets

3/8

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

4/0 E AWG;4/0 EK AWG;4/0 F AWG;4/0 G AWG;4/0 V AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

15000

Quantité dans l'emballage

100