HUBBELL CANADA
Image of YAV2CL2TC14FX90 Borne à compression en cuivre, YAV2CL2TC14FX90

Borne à compression en cuivre, YAV2CL2TC14FX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV2CL2TC14FX90

Cu Comp Terminal Flex Cond, 2 trous/avec fenêtre Insp, soudure n°2, 3(125/#24)-2(150/#24)DLO Flex, code AWG n°2, 60 marine, 600 V-35 kV, 1 /4", courbé à 90 degrés, baril standard.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.