Marque: Burndy
No de catalogue: YAV300M14
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV300M14
Indice de matrice
22
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Metric Terminals
Type de fini
UPC
781810323373
UPC 14 Digit GTIN
00781810323373
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-11/16 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.19 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.92 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.74 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.38 in
Dimension - N en pouces
0.61 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
#14
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
15 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.57 in
Épaisseur - fondation/plaque (?)
0.27 in
Taille des boulons
M14
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Type de conducteur
CLASS 2
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
10