HUBBELL CANADA
Image of YAV300M20 Borne à compression en cuivre, YAV300M20
Image of YAV300M20 Borne à compression en cuivre, YAV300M20

Borne à compression en cuivre, YAV300M20

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV300M20

Borne pour tubes en cuivre, 1 trou W/insp window, 300 mm Class 2, 22 Index, 20 mm montants.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion
  • normes compatibles : IEC61238-1. , UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV300M20

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

22

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810323397

UPC 14 Digit GTIN

00781810323397

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-11/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.38 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.19 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.92 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

7 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.74 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.38 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,27 pouce

Dimension - N en pouces

0.88 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.88

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

21 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.94

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Z (pouces)

0.89 in

Épaisseur - fondation/plaque (?)

0.27 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

M20

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 mm², 600 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

300 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Quantité dans l'emballage

10