HUBBELL CANADA
Image of YAV352M12 Borne à compression en cuivre, YAV352M12

Borne à compression en cuivre, YAV352M12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV352M12

Hylug Tubes en cuivre Bornes à compression,35 mm2,M12 montants, 2 trous,étamés.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion
  • normes compatibles : IEC61238-1. , UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Catalog Number

YAV352M12

Indice de matrice

10

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Metric Terminals

Type de fini

UPC

781810637845

UPC 14 Digit GTIN

00781810637845

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

17.3 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.67 in

Dimension - N en pouces

0.39in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Épaisseur - fondation/plaque (?)

0.12 in

Taille des boulons

M12

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

50