HUBBELL CANADA
Image of YAV50FM14 Borne à compression en cuivre, YAV50FM14

Borne à compression en cuivre, YAV50FM14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV50FM14

Borne tubulaire en cuivre non isolée, 1 trou, avec fenêtre, 50 mm, montants M14, 2.23 IN L, compression, 12 index, longueur de bande 19 mm.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion
  • normes compatibles : IEC61238-1. , UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV50FM14

Indice de matrice

12

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Metric Terminals

Type de fini

UPC

781810323700

UPC 14 Digit GTIN

00781810323700

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.88 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.69 in

Dimension - N en pouces

0.55 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

#14

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.59 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

15 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.57 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

50

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

50

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

50

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

50

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

50

Type de conducteur

CLASS 5

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

20