Marque: Burndy
No de catalogue: YAV6CL10NK
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV6CL10NK
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
7
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Oui
Type
Standard Barrel, Nickel Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Nickel Plated
Type de placage
Nickel
Type de produit
Terminal
UPC
781810069691
UPC 14 Digit GTIN
00781810069691
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
0,50 pouce
Dimension - D en pouces
0.86 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
40 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.74 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.58 pouces
Dimension - N en pouces
0.38 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.49 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
6 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 6
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 6
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
30
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
92800
Quantité dans l'emballage
200