Marque: Burndy
No de catalogue: YAV6CL2NK
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV6CL2NK
Code de couleur
Blue
Indice de matrice
7
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Standard Barrel, Nickel Plated
Type de fini
UPC
781810069677
UPC 14 Digit GTIN
00781810069677
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - D en pouces
0.65 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.31 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.60 in
Dimension - N en pouces
0.30 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
6 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
30
Conducteurs - Cuivre taille DLO
6 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
92800
Quantité dans l'emballage
200