HUBBELL CANADA
Image of YAV6CLTC14FX90 Borne à compression en cuivre, YAV6CLTC14FX90
Image of YAV6CLTC14FX90 Borne à compression en cuivre, YAV6CLTC14FX90
play

Borne à compression en cuivre, YAV6CLTC14FX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV6CLTC14FX90

Borne à compression pour tubes en cuivre, 1 trou avec fenêtre d'inspection, #6 AWG FLEX CLASS G-M, DLO (61/24), 16 mm2 FLEX, #6 AWG Code CLASS B,C, 30 Navy, 600V-35kV, 1/4" stud, 90 Degree Bent, Standard, Compression, 0.27 in BCD.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV6CLTC14FX90

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

7

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810022849

UPC 14 Digit GTIN

00781810022849

Dimensions

Angle - fondation

90 °

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,50 pouce

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.31 in

Dimension - Hauteur en millimètres

22.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.90 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

22 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.48 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/2 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.88 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

30 Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

30

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

25