Marque: Burndy
No de catalogue: YAV70M12
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAV70M12
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
13
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810246573
UPC 14 Digit GTIN
00781810246573
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
11/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.69 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.56 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.75 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.19 pouces
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 0
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0
Tailles (calibres) de conducteurs
70 mm2
Type de conducteur
CLASS 2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Quantité dans l'emballage
20