Marque: Burndy
No de catalogue: YAV70M5
Application
Metric Wire Termination
Catalog Number
YAV70M5
Indice de matrice
13
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
METRIC
Type de fini
UPC
781810644331
UPC 14 Digit GTIN
00781810644331
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.75 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.63 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.21
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8-#10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5.3 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.21
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Z (pouces)
0.27 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Type de conducteur
CLASS 2
Certification - Homologué CSA
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
METRIC