HUBBELL CANADA
split_pad_long

Borne à compression en cuivre, YAZ264TCG1

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ264TCG1

Cu Hylug, coussinet divisé, 4 trous, avec fenêtre Insp, code 2/0 AWG, 125 bleu marine, noir, indice 13, taille de boulon 1/4 po, longueur de bande 1-9/16 po.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

YAZ264TCG1

Code de couleur

Black

Indice de matrice

13

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810636077

UPC 14 Digit GTIN

00781810636077

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.38 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-9/16

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7680

Quantité dans l'emballage

20