
Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ26TC1245
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAZ26TC1245
Code de couleur
Black
Indice de matrice
13
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Long Barrel, Skive, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810240045
UPC 14 Digit GTIN
00781810240045
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.56 in
Dimension - Hauteur en pouces
1.78 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-9/16
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
125 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
125 (61) Navy
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
19200
Quantité dans l'emballage
25