HUBBELL CANADA
Image of YAZ29TC1245 Borne à compression en cuivre, YAZ29TC1245
Discontinué

Borne à compression en cuivre, YAZ29TC1245

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ29TC1245

Borne HYLUG Cu Compr 1 trou, Brrl long, avec fenêtre d'inspection, 250 kcmil, 250 Navy, goujon 1/2", jaune, 16 index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZ29TC1245

Code de couleur

Yellow

Indice de matrice

16

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Yes

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

UPC

781810240199

UPC 14 Digit GTIN

00781810240199

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

45 Degree

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.75 in

Dimension - Hauteur en pouces

2.09 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.10 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.97 in

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

250 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

250 (61) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

LONG BARREL