Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ32TC3845
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAZ32TC3845
Code de couleur
Blue
Indice de matrice
19
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Long Barrel, Skive, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810240359
UPC 14 Digit GTIN
00781810240359
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/8 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.95 in
Dimension - Hauteur en pouces
2.69 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.40 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-3/16
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
400 (127) Navy
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
7250
Quantité dans l'emballage
25