Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ442NNTFX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YAZ442NNTFX
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
L115
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Narrow Tongue
Type de fini
UPC
781810166147
UPC 14 Digit GTIN
00781810166147
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.50 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3-1/16
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.65 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
777 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
750
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
750
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille DLO
777 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
20