HUBBELL CANADA
Image of YAZ8CTC3845 Borne à compression en cuivre, YAZ8CTC3845

Borne à compression en cuivre, YAZ8CTC3845

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ8CTC3845

Tubes Cu Hylug (code à un trou) ; 1 trou avec fenêtre d'inspection ; code #8 AWG, 23 Navy ; 600V-35kV ; montant 3/8" ; long ; compression ; 0.40 in BCD ; rouge.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZ8CTC3845

Code de couleur

Red

Indice de matrice

49

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810239346

UPC 14 Digit GTIN

00781810239346

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

45 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.27 in

Dimension - Hauteur en pouces

0.89 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.58 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/8

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

50