Marque: Burndy
No de catalogue: YAZV4C2TC14FX90
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YAZV4C2TC14FX90
Code de couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
8
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Skive
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin
UPC
781810230541
UPC 14 Digit GTIN
00781810230541
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.25 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.38 in
Dimension - Hauteur en pouces
1.69 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
39 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.55 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.55 in
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
40
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"4 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4 AWG
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
4 A AWG-4 P AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
4 A AWG;4 D AWG;4 N AWG;4 P AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
LONG BARREL
Quantité dans l'emballage
10