HUBBELL CANADA
Image of YAZV4CTC12FX Borne à compression en cuivre, YAZV4CTC12FX

Borne à compression en cuivre, YAZV4CTC12FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV4CTC12FX

Conducteur flexible à compression en Cu à canon long, trou unique/fenêtre insp, soudure #4(91/24)(105/24), montants 1/2", gris, indice 8 ou 346.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZV4CTC12FX

Code de couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

8

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Skive

Type de fini

UPC

781810491010

UPC 14 Digit GTIN

00781810491010

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.38 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.71 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-5/16

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.54 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

40

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

4 A AWG-4 P AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

4 A AWG;4 D AWG;4 N AWG;4 P AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

50