Marque: Burndy
No de catalogue: T1410
T1410.
Application
For Control Wiring And Other Standard Duty Applications
Attribut - Type barillet
Long
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
T1410
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810722442
UPC 14 Digit GTIN
00781810722442
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.08 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.26 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
20 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/32
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.77 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.08 in
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
20 ;18 AWG;17 AWG;16 AWG;15 AWG;14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
20 -14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
20 AWG;18 AWG;16 AWG;14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200