
Marque: Burndy
No de catalogue: T108F
T108F.
Application
For Control Wiring And Other Standard Duty Applications
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
T108F
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
T-F
UPC
781810722060
UPC 14 Digit GTIN
00781810722060
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.12 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
17/50 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/32
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6;#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.17 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
8/47
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.12 in
Dimension - Z (pouces)
0.27 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
600