HUBBELL CANADA
TF

Borne à compression non isolée en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, 4-6 montants, .68 in L, Deux bornes ou plus peuvent être empilées facilement sur un montant commun., T146F

Marque: Burndy

No de catalogue: T146F

Borne à compression non isolée en cuivre, languette à fourche, 20-14 AWG, 4-6, .68 in L, Deux bornes ou plus peuvent être empilées facilement sur un montant commun.

T146F.

  • Les bornes à fourche sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Longue barre de soudure brasée avec rainure en V profonde à l'intérieur pour une conductivité, une fiabilité et une force de maintien optimales après le sertissage
  • Conception de la languette à fourche pour une installation plus rapide - il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • Deux bornes ou plus peuvent être empilées sur un montant commun
  • Fournit une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • Le trou d'inspection/la fourche permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Application

For Control Wiring And Other Standard Duty Applications

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

T146F

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Type

T-F

UPC

781810722343

UPC 14 Digit GTIN

00781810722343

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/50 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.28 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4 - #6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.07 in

Dimension - Z (pouces)

0.25 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#20 AWG to #14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200