HUBBELL CANADA
Image of T188 Borne à compression non isolée, languette anneau, 6-8 montants, 0.76 in L, Fabriquée en cuivre électrolytique pur, T188

Borne à compression non isolée, languette anneau, 6-8 montants, 0.76 in L, Fabriquée en cuivre électrolytique pur, T188

Marque: Burndy

No de catalogue: T188

Borne à compression non isolée, languette anneau, 6-8, 0.77 in L, Fabriquée en cuivre électrolytique pur.

T188.

  • Constructed of pure electrolytic copper for maximum conductivity, low resistance and ductility for excellent crimp forming properties
  • Long brazed seam barrel and deep V groove inner serrations provide optimal conductity, reliability and holding power after crimping
  • Wire range is clearly marked on terminal for easy identification
  • Long neck terminal permits easy bending and stacking of several terminals on a common stud
  • Construit en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage 
  • le long corps à couture brasée et les dentelures intérieures profondes à rainure en V offrent une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales après le sertissage 
  • la plage de fils est clairement marquée sur le terminal pour une identification facile 
  • la borne à col long permet de plier et d'empiler facilement plusieurs bornes sur un goujon commun

Général

Application

For Control Wiring And Other Standard Duty Applications

Attribut - Type barillet

Long

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

T188

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Ring Tongue

UPC

781810723081

UPC 14 Digit GTIN

00781810723081

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/50 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6 - #8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6 - #8

Dimension - Taille du trou en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/6

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.06 in

Dimension - Z (pouces)

0.35 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#22 AWG to #18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200