HUBBELL CANADA
QQA

Borne à cuivre, à usage intensif, 2 trous, 1/0-2/0 AWG (Str), montants 3/8", espacement des montants 1", 1 vis, QA262B

Marque: Burndy

No de catalogue: QA262B

Borne à vis en cuivre, à usage intensif, 2 trous, 1/0-2/0 AWG (Str), montants 3/8", espacement des montants 1", 1 vis.

  • Les bornes QIKLUG™ sont dotées d'une borne en alliage de cuivre de taille compacte pour relier les câbles aux patins ou aux barres d'équipement
  • Chaque élément peut accueillir une large gamme de câbles
  • Installation à une clé

Général

Application

For Copper Cable

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QA262B

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

QIKLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

781810314289

UPC 14 Digit GTIN

00781810314289

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

22/25 in

Dimension - D en pouces

1.94 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.00 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-3/16

Dimension - Hauteur en millimètres

28.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.12 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.09 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.81 in

Dimension - N en pouces

0.44 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

11 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.44 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

13/32

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

100 (61) Navy-125 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

100 (61) Navy;125 (61) Navy

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Str Navy-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

12