HUBBELL CANADA
QQA

Borne à cuivre, à usage intensif, 2 trous, 250-350 kcmil, montants 1/2", espacement des montants 1-3/4", 2 vis, QQA312N

Marque: Burndy

No de catalogue: QQA312N

Borne à vis en cuivre, à usage intensif, 2 trous, 250-350 kcmil, montants 1/2", espacement des trous de montants 1-3/4", 2 vis.

  • Les bornes QIKLUG™ sont dotées d'une borne en alliage de cuivre de taille compacte pour relier les câbles aux patins ou aux barres d'équipement
  • Chaque élément peut accueillir une large gamme de câbles
  • Installation à une clé

Général

Application

For Copper Cable

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QQA312N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

325 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

QIKLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

781810326008

UPC 14 Digit GTIN

00781810326008

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.13 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1.6896551724137931 in

Dimension - Hauteur en millimètres

42.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.69 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.19 in

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

250 (61) Navy-350 (91) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil-350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

250 (61) Navy;300 (91) Navy;350 (91) Navy

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Str Navy-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

325 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

3