HUBBELL CANADA
Image of YKA28R2N Borne déconnectable (avec matériel fixe), 4/0 ACSR 4/0 (7, 19) Cu 4/0 (7, 19) Al, 6 in L, YKA28R2N

Borne déconnectable (avec matériel fixe), 4/0 ACSR 4/0 (7, 19) Cu 4/0 (7, 19) Al, 6 in L, YKA28R2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YKA28R2N

Borne déconnectable (avec matériel fixe), 4/0 ACSR 4/0 (7, 19) Cu 4/0 (7, 19) Al, 6 in L.

  • Borne à compression en aluminium avec matériel fixe et broche de positionnement pour réaliser des connexions de connecteur de dérivation ou de cavalier déconnectables
  • Utilisé avec un connecteur de dérivation en T fendu YTA-R-2N ou une borne YSA-R-2N (vendus séparément)
  • Fourni avec des boulons et une rondelle en aluminium
  • Pré-rempli avec composé à joints PENETROX et coiffé

Général

Application

For Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005, Compressed And Compact Conductors And Making Disconnectable Tap Or Jumper Connections

Attribut physique - Configuration sur la fondation

Straight

Catalog Number

YKA28R2N

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

L;251

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YKA-R-2N, Disconnectable

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

UPC

781810820858

UPC 14 Digit GTIN

00781810820858

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.97 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

152 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR taille Str

4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - AL taille Str

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1944

Quantité dans l'emballage

6