HUBBELL CANADA
Borne déconnectable (avec matériel fixe), 7,22 in L., YKA361R2N
Image of YKA361R2N Borne déconnectable (avec matériel fixe), 7,22 in L., YKA361R2N

Borne déconnectable (avec matériel fixe), 7,22 in L., YKA361R2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YKA361R2N

Borne déconnectable (avec matériel fixe), 397,5 (26-7, 30-7) 477 (18-1) ACSR 477 (19, 37) 500 (37, 61) Al, 7-1/4 in L.

  • Borne à compression en aluminium avec matériel fixe et broche de positionnement pour réaliser des connexions de connecteur de dérivation ou de cavalier déconnectables
  • Utilisé avec un connecteur de dérivation en T fendu YTA-R-2N ou une borne YSA-R-2N (vendus séparément)
  • Fourni avec des boulons et une rondelle en aluminium
  • Pré-rempli avec composé à joints PENETROX et coiffé

Général

Application

For Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005, Compressed And Compact Conductors And Making Disconnectable Tap Or Jumper Connections

Attribut physique - Configuration sur la fondation

Straight

Catalog Number

YKA361R2N

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

M;317

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Aluminum

Matériau de construction - Unité principale

Aluminum

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YKA-R-2N, Disconnectable

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

UPC

781810017067

UPC 14 Digit GTIN

00781810017067

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.24 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

184 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.90 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.25 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR taille Str

397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

477 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

477 kcmil;500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

630

Quantité dans l'emballage

6