HUBBELL CANADA
Borne d'empilage pour tubes en aluminium-Corne droite, #2-#1 AWG Al,Cu, #2 AWG ACSR, 0,56 IN Montants, Rouge, 0,65 IN H, YAS1R2N
Image of YAS1R2N Borne d'empilage pour tubes en aluminium-Corne droite, #2-#1 AWG Al,Cu, #2 AWG ACSR, 0,56 IN Montants, Rouge, 0,65 IN H, YAS1R2N

Borne d'empilage pour tubes en aluminium-Corne droite, #2-#1 AWG Al,Cu, #2 AWG ACSR, 0,56 IN Montants, Rouge, 0,65 IN H, YAS1R2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YAS1R2N

Borne d'empilage pour tubes en aluminium-Corne droite, #2-#1 AWG Al,Cu, #2 AWG ACSR, 0,56 IN montants, rouge, 0,65 IN H.

  • Aluminum tubing stacking terminal-Straight lug
  • #2-#1 AWG Al,Cu, #2 AWG ACSR

Général

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAS1R2N

Code de couleur

Red

Indice de matrice

BG;243;K-5/8-1;CSA22

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

UPC

781810048900

UPC 14 Digit GTIN

00781810048900

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.96 in

Dimension - D en pouces

3.43 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.65 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

123 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.90 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.85 in

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Z (pouces)

1.05 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2 (6/1) Sparrow AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

2 (6/1) Sparrow AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9280

Quantité dans l'emballage

20