HUBBELL CANADA
Borne empilable Al, 1000 kcmil(Al), espacement 1.75, YAK44A2NG7
Image of YAK44A2NG7 Borne empilable Al, 1000 kcmil(Al), espacement 1.75, YAK44A2NG7
Image of YAK44A2NG7 Borne empilable Al, 1000 kcmil(Al), espacement 1.75, YAK44A2NG7

Borne empilable Al, 1000 kcmil(Al), espacement 1.75, YAK44A2NG7

Marque: Burndy

No de catalogue: YAK44A2NG7

Borne empilable Al, 1000 kcmil(Al), espacement de 1,75".

Caractéristiques : borne de compression, type de conducteur : aluminium, outils, numéro de catalogue du jeu de matrices et (nombre de sertissages) : outil Y45, matrice S44ART, outil Y46, matrice P44ART, indice de matrice : 302, angle de langue : droit.

Général

Application

For Aluminum

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAK44A2NG7

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

302

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Type

YAK-A-2G, Stacking Lug

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810187500

UPC 14 Digit GTIN

00781810187500

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Offset

Dimension - B Longueur en pouces

2.97 pouces

Dimension - D en pouces

3.25 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.84 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

226 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.62 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.88 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1000 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1000 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

10