
Marque: Burndy
No de catalogue: NA18A2N
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2.75 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NA18A2N
Conception à embrochage
Body and Cap
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
UPC
781810003756
UPC 14 Digit GTIN
00781810003756
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
4-1/4 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - G en pouces
2.05 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
4-1/2
Dimension - Hauteur en millimètres
113.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.47 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.50 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4-1/2 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.75 in
Dimension - Largeur en millimètres
114 mm
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Flat
Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std
2 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std
2 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
2 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
2 IPS IPS
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2.75 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Quantité dans l'emballage
1