Marque: Burndy
No de catalogue: YCAK453R4N
Catalog Number
YCAK453R4N
Indice de matrice
292;578
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810016817
UPC 14 Digit GTIN
00781810016817
Dimension - B Longueur en pouces
5.25 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
244 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9.64 pouces
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
795 kcmil (36-1 STR), 715.5 (26-7 STR),795 (45-7 STR)
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
8