Marque: Burndy
No de catalogue: YGA8CTC14
Catalog Number
YGA8CTC14
Code de couleur
Red
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals
Indice de matrice
49
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Type
Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810102442
UPC 14 Digit GTIN
00781810102442
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
4/5 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,81 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.27 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
43 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.44 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.69 pouces
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
8
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
8
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 Sol / 8 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 sol./8 str.
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Terminal
Quantité dans l'emballage
100