Marque: Burndy
No de catalogue: TP10516
TP10516.
Application
for commercial and light duty industrial controland power circuit applications
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
TP10516
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
COMPRESSION TERMINAL, VINYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Type
Ring Tongue
Type d'isolant
Vinyl
UPC
781810102893
UPC 14 Digit GTIN
00781810102893
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.26 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
17/50 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.53 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
19/64 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/3
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.28 in
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Tension maximale
600 V
Plage de conducteurs
#12 AWG to #10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
600