
Marque: Burndy
No de catalogue: TN144
TN144.
Application
For Heavy Duty Industrial, Utility And Military Power And Control-Circuit Applications
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
TN144
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Spécification militaire
MS25036
Type
Ring Tongue
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810734322
UPC 14 Digit GTIN
00781810734322
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.153 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.25 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/32
Dimension - Taille du goujon en pouces
#3;#4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#3 - #4
Dimension - Z (pouces)
0.24 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
16 AWG;15 AWG;14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
16 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 AWG - 14 AWG
Plage de conducteurs
#16 AWG to #14 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL486
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200