HUBBELL CANADA
Image of BA14E6 Borne en cuivre, à anneau, 16-14 AWG, montants #4-#6, isolée en vinyle., BA14E6

Borne en cuivre, à anneau, 16-14 AWG, montants #4-#6, isolée en vinyle., BA14E6

Marque: Burndy

No de catalogue: BA14E6

Borne en cuivre, à anneau, 16-14 AWG, montants #4-#6, isolée en vinyle.

BA14E6.

  • Le support d'isolation élargi accepte les fils de diamètre standard et large, ce qui permet de réduire les stocks et d'accroître la flexibilité
  • Entrée en entonnoir pour une insertion facile du fil
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour offrir une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Rainure en V profonde dans le corps interne pour une force de maintien accrue et une meilleure conductivité
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Application

For Commercial, Light Duty Industrial Control and Power Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

BA14E6

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Type

Ring Tongue

Type d'isolant

Vinyl

UPC

781810026601

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6

Dimension - Taille du trou en pouces

0.15 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/20 in

Dimension - Z (pouces)

0.18 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000