
Marque: Burndy
No de catalogue: TP164
TP164.
Application
For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
TP164
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
COMPRESSION TERMINAL, VINYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Type
Ring Tongue
Type d'isolant
Vinyl
UPC
781810714249
UPC 14 Digit GTIN
00781810714249
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.145 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.22 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
13/64
Dimension - Taille du goujon en pouces
#3;#4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#3 - #4
Dimension - Z (pouces)
0.17 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
20 ;18 AWG;17 AWG;16 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
20 -16 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 16 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200