HUBBELL CANADA
Image of BA16E10 Borne en cuivre, à anneau, 22-16 AWG, montants #8-#10, isolée en vinyle, BA16E10

Borne en cuivre, à anneau, 22-16 AWG, montants #8-#10, isolée en vinyle, BA16E10

Marque: Burndy

No de catalogue: BA16E10

Borne en cuivre, à anneau, 22-16 AWG, montants #8-#10, isolée en vinyle.

BA16E10.

  • Le support d'isolation élargi accepte les fils de diamètre standard et large, ce qui permet de réduire les stocks et d'accroître la flexibilité
  • Entrée en entonnoir pour une insertion facile du fil
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour offrir une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Rainure en V profonde dans le corps interne pour une force de maintien accrue et une meilleure conductivité
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Application

Pour les applications commerciales, industrielles à usage léger et les circuits de commande et de puissance

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

BA16E10

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Cuivre

Nom de commerce

VINYLUG™

Type

Langue d'anneau

Type d'isolant

Vinyl

UPC

781810026700

UPC 14 Digit GTIN

00781810026700

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

20 AWG -22 AWG; 16 AWG -18 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 22 AWG; 16 AWG - 18 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000