Marque: Burndy
No de catalogue: YAV10L36
YAV10L36.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors, Industrials, Hospitals, Electric Utilities, Shipboard And Marine, Computers, Steel Mills, Mining Equipment And Other Equipment That Is Subject To Vibration Or Requiring Dependable Electrical Performance
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV10L36
Composition du matériau
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Ring Tongue
UPC
781810025161
UPC 14 Digit GTIN
00781810025161
Dimension - D en pouces
0.30 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.29 in
Dimension - N en pouces
0.16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8
Dimension - Taille du trou en millimètres
5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.23 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12;11;10
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
12-10
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 10 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500