Marque: Burndy
No de catalogue: YAE10N2
YAE10N2.
Application
For use on copper compression connections
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAE10N2
Code de couleur
Yellow
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Spécification militaire
MS25036
Type
YAE-N
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810804728
UPC 14 Digit GTIN
00781810804728
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.209 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.54 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8
Dimension - N en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en pouces
0.338
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
8/25
Dimension - Z (pouces)
0.44 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 12;AN 10
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500