HUBBELL CANADA
Image of TP166BF Borne en cuivre, bloc à languette, 22-18 AWG, montants #4-#6, isolée vinyle, étamée, TP166BF

Borne en cuivre, bloc à languette, 22-18 AWG, montants #4-#6, isolée vinyle, étamée, TP166BF

Marque: Burndy

No de catalogue: TP166BF

Fourchette de blocs (joint brasé), 22 AWG - 18 AWG, 4-6, .95 in L,Longueur du fil dénudé:13/64.

TP166BF.

  • Permet une installation rapide et facile du terminal sous la tête de vis sans retirer complètement la vis
  • conçu pour s'adapter solidement aux borniers

Général

Application

For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Type de languette

Block Fork

Catalog Number

TP166BF

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Type

Fork Tongue

Type d'isolant

Vinyl

UPC

781810524381

UPC 14 Digit GTIN

00781810524381

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.145 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/64 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4 - #6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Z (pouces)

0.32 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#22 AWG to #18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

100