Marque: Burndy
No de catalogue: KLU70
Application
For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Bar
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
KLU70
Couple de serrage recommandé en lb-pi
40
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Copper
Nom de commerce
SCRULUG™
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pressure Bar
Type de placage
Unplated
Type de quincaillerie
5/16 UNF Slotted SetScrew
UPC
781810351383
UPC 14 Digit GTIN
00781810351383
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
39 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.47 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/4
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.55 in
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille de la vis en pouces
5/16
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.26 in
Hauteur de l'emballage
3.25 in
Largeur de l'emballage
5.5 in
Longueur de l'emballage
7.1 in
Poids de l'emballage
4.66 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
8 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8-2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Yes
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
40
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Pressure Bar
Nombre d'unités sur la palette
36000
Quantité dans l'emballage
400