Marque: Burndy
No de catalogue: BA10E10
BA10E10.
Application
Pour les applications commerciales, industrielles à usage léger et les circuits de commande et de puissance
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
BA10E10
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Cuivre
Nom de commerce
VINYLUG™
Type
Langue d'anneau
Type d'isolant
Vinyl
UPC
781810026465
UPC 14 Digit GTIN
00781810026465
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.36 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500