HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon #4-#6, isolée en vinyle, étamée., TP146
Image of TP146 Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon #4-#6, isolée en vinyle, étamée., TP146
Image of TP146 Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon #4-#6, isolée en vinyle, étamée., TP146

Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon #4-#6, isolée en vinyle, étamée., TP146

Marque: Burndy

No de catalogue: TP146

Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon #4-#6, isolée en vinyle, étamée.

TP146.

  • Le support d'isolation étendu accepte les diamètres de fil standards et grands, ce qui permet de réduire les exigences d'inventaire et une plus grande flexibilité
  • Entrée d'entonnoir pour une insertion facile du fil
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Dentelures profondes à rainure en V dans le le corps intérieur offre une force de maintien supplémentaire et une meilleure conductivité

Général

Application

For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

TP146

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810712443

UPC 14 Digit GTIN

00781810712443

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.19 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.26 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

20 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/64 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.80 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6

Dimension - Taille du trou en pouces

0.14 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

7/50

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.19 in

Dimension - Z (pouces)

0.18 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#16 AWG to #14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200