HUBBELL CANADA
TN-YAESF-Yellow_Photo_CYMK

Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants #8-#10, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., TN1010F

Marque: Burndy

No de catalogue: TN1010F

Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, montants #8-#10, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max.

TN1010F.

  • Les bornes à fourche sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Longue barre de soudure brasée avec rainure en V profonde à l'intérieur pour une conductivité, une fiabilité et une force de maintien optimales après le sertissage
  • Conception de la languette à fourche pour une installation plus rapide - il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • Deux bornes ou plus peuvent être empilées sur un montant commun
  • Fournit une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • Le trou d'inspection/la fourche permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum