HUBBELL CANADA
TN-YAESF-Blue_Photo_CYMK

Borne en cuivre, languette à fourche, 14-16 AWG, montants #8-#10, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 volts max., TN1410F

Marque: Burndy

No de catalogue: TN1410F

Borne en cuivre, languette à fourche, 16-14 AWG, montants #8-#10, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, 600 Volts Max.

TN1410F.

  • Les bornes à fourche sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Longue barre de soudure brasée avec rainure en V profonde à l'intérieur pour une conductivité, une fiabilité et une force de maintien optimales après le sertissage
  • Conception de la languette à fourche pour une installation plus rapide - il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • Deux bornes ou plus peuvent être empilées sur un montant commun
  • Fournit une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Placage électro-étain pour une résistance durable à la corrosion
  • Le trou d'inspection/la fourche permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du fil
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Application

Power Connector

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

TN1410F

Code de couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Type

TN-F

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810733202

UPC 14 Digit GTIN

00781810733202

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.153 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.37 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/32

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Z (pouces)

0.27 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Plage de conducteurs

#14 AWG to #16 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200