Marque: Burndy
No de catalogue: TP148F
TP148F.
Application
Pour les applications de circuits de commande et de puissance dans l'industrie commerciale et à usage léger
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
TP148F
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Cuivre
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
TP-F
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Fork Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810712689
UPC 14 Digit GTIN
00781810712689
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.18 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.26 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
22 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
13/64
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.86 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6;#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.17 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
8/47
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
16 AWG;14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Fork Terminal
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200